Produkt UM-FA-11A
Bezpečnostní relé
pro OSSD a bezpotenciálové kontakty
Ident.číslo: 3081228Altern. Obj.číslo : 81228
- nastavení pomocí DIP přepínačů
- 2x bezpečnostní výstup (spínací)
- 1x pomocný výstup (rozpínací)
- max. 7 A
- napájecí napětí 24 V AC/DC ±10 %
- stupeň krytí IP54
- bezpečnostní kategorie 4 dle ISO 13849‐1 (EN 954‐1)
- Safety Integrity Level (SIL) 3 dle IEC 61508/62061
- Performance level (PL) e dle ISO 13849-1
- Stop kategorie 0 dle IEC/EN 60204-1

Všeobecné údaje
| EAN | 662488812287 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy) |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 261 g |
Technické údaje
| Funkce | bezpečnostní relé |
| Pouzdro | pouzdro se svorkovnicí |
| Napájecí napětí | 21…28 VAC / 21…28 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací |
| Elektrické připojení | odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |