Produkt  K80LGRA2YPQ

Signální LED světla

Poziční světlo se zvukovou signalizací

Ident.číslo: 3078096

Altern. Obj.číslo : 78096

    • LED viditelné ze všech stran
    • přerušovaný tón: 75 dB
    • lze nastavit
    • stupeň krytí IP50
    • barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
    • zástrčka M12x1, 5pinová
    • napájecí napětí 18…30 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488780968
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu US
Hmotnost 307 g

Technické údaje

Funkce bodové světlo
Barva světla zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů 3
akustický signál pulzní
Hlasitost 75 dB
Stmívání ne
lze kaskádovat ne
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC, žlutá
Window material akrylát, difuzní
Okolní teplota -20… +50 °C
Stupeň krytí IP50

Montážní příslušenství

3077161

Připojovací příslušenství

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top