Produkt MMD-TA-12B
Bezpečnostní systémy
Mutovací modul
Ident.číslo: 3075091Altern. Obj.číslo : 75091
- PLe dle ISO 13849‐1
- bezpečnostní kategorie 4 dle EN 954‐1
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
- nastavení pomocí DIP přepínačů
- připojení max. 2 párů muting senzorů
- výstup na světelnou signalizaci
- deaktivace
- univerzální rozhraní pro bezpečnostní stop tlačítka
- reset
- nastavitelná kontrola externího zařízení (EDM)
- dvoumístný diagnostický displej
- napájecí napětí 24 VDC +/‐15%
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
| EAN | 662488750916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230207 -/- rozhraní |
| Tarifní číslo zboží | 85364900990 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 622 g |
Technické údaje
| Funkce | muting modul |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Funkce muting | ano |
| Napájecí napětí | 21…28 VDC |
| Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, 2x PNP |
| Elektrické připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |