Produkt VTBP6LQ
Optický senzor
Montážní závory
s osvětlením
Ident.číslo: 3067508Altern. Obj.číslo : 67508
- konektor M12x1
- zřetelně viditelné naváděcí světlo
- barva pracovního světla: zelená
- Operating voltage 12…30 VDC
- PNP switching output
- Activating input of job light, 10…30 VDC
- Předem smontovaný ochranný kryt

Všeobecné údaje
| EAN | 662488675080 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 172 g |
Technické údaje
| Funkce | signálka se senzorem |
| Barva světla | IR |
| Počet barev /segmentů | 1 |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PC, červená |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Okolní teplota | -20… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP66 |