Produkt AT-GM-13A
Bezpečnostní relé
Ident.číslo: 3066089Altern. Obj.číslo : 66089
- bezpečnostní kategorie 4 dle ISO 13849‐1
- napájecí napětí 24 VDC ± 15 %
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
| EAN | 662488660895 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy) |
| Tarifní číslo zboží | 85364900990 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 233.15 g |
Technické údaje
| Funkce | bezpečnostní relé |
| Pouzdro | pouzdro se svorkovnicí |
| Napájecí napětí | 21…28 VDC |
| Elektrické připojení | odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |