Produkt STBVP6
Optický senzor
Montážní závory
pro dvouruční ovládání
Ident.číslo: 3064179Altern. Obj.číslo : 64179
- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP66
- ergonomické provedení
- horní díl pouzdra z polyetherimidu
- napájecí napětí: 10…30 VDC
- 1x bezpečnostní spínací výstup PNP
- 1x bezpečnostní rozpínací výstup PNP
- Předem smontovaný ochranný kryt
- bezpečnostní kategorie 4 dle EN ISO 13849-1 při použití s příslušným vyhodnocovacím modulem
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061

Všeobecné údaje
| EAN | 662488641795 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy) |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 299.37 g |
Technické údaje
| Funkce | signálka se senzorem |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Barva světla | IR |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP |
| Elektrické připojení | kabel |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál pouzdra | plast, PBT |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP66 |