Produkt  AT-FM-10K

Bezpečnostní relé

pro dvouruční ovládání

Ident.číslo: 3060698

Altern. Obj.číslo : 60698

    • bezpečnostní kategorie 4 dle ISO 13849‐1
    • připojení 2 optických tlačítek Duo Touch
    • napájecí napětí 24 VDC ± 15 %
    • stupeň krytí IP20
#

Všeobecné údaje

EAN 662488606985
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 233.15 g

Technické údaje

Funkce bezpečnostní relé
Pouzdro pouzdro se svorkovnicí
Napájecí napětí 21…28 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt
Elektrické připojení odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, PC
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top