Produkt  SMB30SC

Příslušenství

montážní úchytka

Ident.číslo: 3052521

Altern. Obj.číslo : 52521

    • montážní úhelník
    • plast, černý
    • pro 30mm závity
    • pro instalaci na zeď slouží 2 matice M7 pro klíč č. 11 a 2 šrouby M7 (není součástí dodávky)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488525217
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu US
Hmotnost 82.55 g

Technické údaje

Příslušenství montážní úchytka
pro použití válcové senzory
Velikost 29 x 66.5 x 58.7 mm
Materiál pouzdra plast, polyester

Select Country

Turck worldwide

to top