Produkt SMB18SF
Příslušenství
montážní úchytka
Ident.číslo: 3052519Altern. Obj.číslo : 52519
- montážní úhelník
- plast, černý
- pro senzory s 18mm závitem

Všeobecné údaje
| EAN | 662488525194 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 43.82 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | válcové senzory |
| Velikost | 25.4 x 50.8 x 43.2 mm |
| Materiál pouzdra | plast, polyester |