Produkt SI-LS42DSH
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínač se zámkem
integrovaná funkce Snap-lock
Ident.číslo: 3047875Altern. Obj.číslo : 47875
- koncový spínač
- dle IEC 60947-5-1
- s pojistkou
- pružinový zámek
- otevření magnetem
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací)
- 2x magnetická cívka, rozpínací a spínací
- napájení cívky
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Všeobecné údaje
| EAN | 662488478759 |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 391.9 g |
Technické údaje
| Funkce | bezpečnostní spínač se zámkem |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| lze kaskádovat | ne |
| Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový |
| Elektrické připojení | svorkovnice, svorkovnice s kabelovou průchodkou |
| PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
| Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | nízká |
| Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |