Produkt SSA-EB1PLYR-02ED1Q5B
Nouzové vypnutí
Tlačítko Stop
osvětlený
Ident.číslo: 3030028Altern. Obj.číslo : 30028
- stupeň krytí IP65
- kompatibilní s komunikační bránou Siemens ET 200pro PROFIsafe
- osvětlení: žlutá / červená (bliká)
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
- zástrčka M12 x 1, 5pinová

Všeobecné údaje
EAN | 662488300289 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 413 g |
Technické údaje
Funkce | tlačítko nouzového vypnutí prosvětlené |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Barva světla | červená |
lze kaskádovat | ano |
Napájecí napětí | 12…30 VDC |
Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PC |
Okolní teplota | -25… +55 °C |
Stupeň krytí | IP65 |
Připojovací příslušenství
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |