Produkt RDM35
Zpracování obrazu
dotykový displej
Ident.číslo: 3029512Altern. Obj.číslo : 29512
- obrazovka s úhlopříčkou 3,5"
- formát: 4:3
- rozlišení: 320x240 RGB

Všeobecné údaje
| EAN | 662488295127 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- komponenty pro zpracování obrazu (neklasifikované) (příslušenství: filtr, …) |
| Tarifní číslo zboží | 85312040900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 408.23 g |
Technické údaje
| Materiál pouzdra | kov, CuZn |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |