Produkt M12FTH4Q
Senzor teploty a vlhkosti
se sériovým rozhraním
pro připojení radiových stanic DX80
Ident.číslo: 3025895Altern. Obj.číslo : 25895
- robustní kovové pouzdro
- Teplota prostředí: -40…+85 °C
- stupeň krytí IP67
- relativní vlhkost: 0…100 %
- rozlišení: 0,1 %
- měřicí rozsah teploty:: -40…+85 °C
- rozlišení: 0,1 °C
- napájecí napětí: 3,6…5,5 VDC
- sériové rozhraní pro připojení stanice DX80

Všeobecné údaje
| EAN | 662488258955 |
| Tarifní číslo zboží | 90258040890 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 68.04 g |
Technické údaje
| Funkce | Senzor teploty a vlhkosti |
| Typ přístroje | senzor |
| Pouzdro | trubka |
| Připojení antény | žádný účastník |
| Komunikační protokol | 1drátové sériové rozhraní |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, šedá |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |