Produkt  DX80N2X6S-PB2

Systém rádiového přenosu

hvězdicová topologie

stanice

Ident.číslo: 3025759

Altern. Obj.číslo : 25759

    • externí anténa (připojení RG58 RP-SMA)
    • externí svorkovnice
    • integrovaný ukazatel síly signálu
    • konfigurace pomocí DIP přepínačů
    • deterministický přenos dat
    • technologie přeskakování kmitočtů FHSS
    • časový multiplex TDMA
    • přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
    • vstupy: 2x PNP, 2x 0…20 mA
    • výstupy: 2x PNP, 2x 0…20 mA
    • spotřeba proudu: < 60 mA při 24 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488257590
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu US
Hmotnost 121 g

Technické údaje

Funkce hvězdicová topologie
Typ přístroje stanice
Pouzdro kvádrové pouzdro
Připojení antény zásuvka RP-SMA
Napájení z baterií ne
Typ vstupu PNP / 0…20 mA
Typ výstupu PNP / 0…20 mA
Materiál pouzdra plast, FR4 deska plošných spojů
Okolní teplota -40… +85 °C
Stupeň krytí IP00
Certifikáty ATEX II 3 G

Připojovací příslušenství

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Funkční příslušenství

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818

Select Country

Turck worldwide

to top