Produkt SMBWLSMAG
Příslušenství
Magnetický držák
Ident.číslo: 3019574Altern. Obj.číslo : 19574
- magnetický držák pro montáž pracovních světel a senzorů
- jednoduché připevnění na kovové povrchy
- zátěž až 15 kg
- součástí dodávky jsou dvě magnetické úchytky, dva upevňovací šrouby, dvě matice a podložky

Všeobecné údaje
| EAN | 662488195748 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 85051190990 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 166 g |
Technické údaje
| Materiál pouzdra | kov |