Produkt  IT23S

Skleněný světlovod

jednoduchý světlovod

Ident.číslo: 3017355

Altern. Obj.číslo : 17355

    • Druh provozu: Jednocestná závora
    • nerezový plášť, ohebný
    • provozní teplota pláště světlovodu: -140…+249 °C
    • koncovka čidla: mosaz, závit 5/16"-24
    • provozní teplota koncovky světlovodu: -140…+249 °C
    • průměr vlákna světlovodu 3.2 mm
    • celková délka světlovodu: ± 914 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 662488173555
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- konfekční světlovod
Tarifní číslo zboží 90011090900
Země původu US
Hmotnost 118.84 g

Technické údaje

Příslušenství skleněný světlovod
pro použití optické senzory
Velikost 914 mm
Materiál pouzdra nerez ocel
Okolní teplota -140… +249 °C

Select Country

Turck worldwide

to top