Produkt LH150IX485QP
Optický senzor
reflexní snímače
laserový měřicí senzor
Ident.číslo: 3011952Altern. Obj.číslo : 11952
- zobrazení síly signálu
- měřicí rozsah 100…200 mm
- max.rozlišení 10 µm
- průměr laserového paprsku ve vzdálenosti 150 mm: 225 µm
- měření jmenovité tloušťky 50 mm po připojení druhého LH150 (je třeba použít adaptér CSB3-M1281M1282-LH)
- napájecí napětí 18…30 VDC
- analogový výstup 4…20 mA
- RS485 sériové rozhraní
- nastavení pomoci přiloženého software
- je třeba USB konvertor INTUSB458-LH
- je třeba Y kabel CSB-M1280M1280-LH

Všeobecné údaje
EAN | 662488119522 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 726 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | triangulace |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 65 x 32 x 80 mm, LH |
Rozsah | 100…200 mm |
Optické rozlišení | 0.01 mm |
Barva světla | červená |
Laserová třída | 2 |
Napájecí napětí | 18…30 VDC |
Výstupní funkce | analogový výstup |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Komunikační protokol | RS485 |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
Délka kabelu | 0.150 m |
Materiál pouzdra | kov, AL, černá |
Okolní teplota | -10… +45 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Speciální vlastnosti | synchronizace |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKS8T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6625446 |
![]() |
WKS8T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; stíněníý |
6625449 |