Produkt  BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G

Kapacitní senzor

Ident.číslo: 2620135
    • kvádrové pouzdro, výška 5,5 mm
    • velká aktivní plocha, označená pro správnou instalaci
    • plast PP
    • pevné nastavení
    • DC 3drát, 10…30 VDC
    • spínací PNP výstup
    • konektor M12x1
    • ATEX kategorie II 3 G, Ex zóna 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101149630
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu CN
Hmotnost 52 g

Technické údaje

Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Jmenovitá spínací vzdálenost 5 mm
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Délka kabelu 2.0  m
Materiál pouzdra plast, PP
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 3 G

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top