Produkt BC10-QF5.5-AP6X2
Kapacitní senzor
Ident.číslo: 2620117- kvádrové pouzdro, výška 5,5 mm
- velká aktivní plocha, označená pro správnou instalaci
- plast PP
- jemné nastavení potenciometrem
- DC 3drát, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Všeobecné údaje
EAN | 4047101149470 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 41 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 10 mm |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací, PNP |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál pouzdra | plast, PP |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | UL |