Produkt NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Indukční senzor
zákaznické provedení pro upínače
Ident.číslo: 1650039- napájecí blok BDS se dvěma připojenými senzory a LED
- robustní otočný konektor 0°, 45° a 90° pro optimální umístění kabelu
- plast Trogamid
- odolnost vůči magnetickému poli (odolnost při svařování) pro stejnosměrné i střídavé pole až 100 mT
- 2 x spínací kontakt, PNP výstup
- 4drát DC, 10…30 VDC

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101081695 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 42 g |
Technické údaje
| Pouzdro | sestava pro upínače |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 1.2 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Frekvence spínání | 0.030 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.0950 m |
| Materiál pouzdra | plast, trogamit |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Speciální vlastnosti | odolnost vůči magnetickému poli |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |