Produkt BI15U-EM30WD-AP6X-H1141
Indukční senzor
pro potravinářský průmysl
Ident.číslo: 1634820- závitové pouzdro M30x1,5
- nerez 1.4404
- čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
- faktor 1 pro všechny kovy
- odolnost vůči magnetickému poli
- pro teploty -40°…+100 °C
- vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
- speciální dvouchlopňové těsnění
- ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
- trvale čitelné označení vypalované laserem
- 3drát DC, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- konektor M12x1
Všeobecné údaje
EAN | 4047101128833 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 105 g |
Technické údaje
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M30 x 1.5 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 15 mm |
Provedení | vestavné |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací, PNP |
Frekvence spínání | 0.750 kHz |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
Okolní teplota | -40… +100 °C |
Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Speciální vlastnosti | uprox®+, Wash down, faktor 1, Sn +, odolnost vůči magnetickému poli, odolnost vůči tlaku |
Montážní příslušenství
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 | |
BSS-30
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901319 | |
PN-M30
Ochranná matice pro závitová pouzdra M30 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
Připojovací příslušenství
RKH4-2/TFE
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé PVC, teplotní rozsah: -25…+80 °C |
6935482 | |
RKH4-2/TFG
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40…+105 °C |
6934384 |