Produkt P1-RI-QR20
Příslušenství
Snímač polohy
pro rotační snímače RI-QR20
Ident.číslo: 1593041- Snímač polohy
- dutá hřídel s průměrem 6 mm
- včetně možnosti upevnění na adaptér hřídele

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101419696 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 90319000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 18 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Snímací element |
| pro použití | Rotační senzory |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |