Produkt RA1-EQR24
Příslušenství
Redukce
pro rotační snímače RI-QR24
Ident.číslo: 1593019- snížený rozsah 20 mm
- nerez ocel: 1.4404 V4A

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101335088 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 19 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Redukce |
| pro použití | Rotační senzory |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |