Produkt RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Miniaturní rotační snímač
s analogovým výstupem
Premium Line
Ident.číslo: 1590854- kvádr, plast
- různé způsoby montáže
- snímací element P1-Ri-QR14 součástí dodávky
- zobrazení měřicího rozsahu na LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- rozlišení 12 bitů
- 15…30 VDC
- analogový výstup
- nastavitelný měřicí rozsah
- 0…10 V a 4…20 mA
- kabel s konektorem M12x1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101274349 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 84 g |
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line |
| technologické moduly | Contactless |
| Typ výstupu | absolutní jednootáčkový |
| Typ hřídele | slepá dutá hřídel |
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35 |
| Velikost | 53.5 x 49 x 14 mm |
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky |
| Měřicí rozsah | 0…360° |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.30 m |
| Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0 |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Montážní příslušenství
|
HSA-M6-QR14
Adaptér pro snímací element RI-QR14 pro převod z duté na plnou hřídel Ø 6 mm |
6901051 |
|
HSA-M8-QR14
Adaptér pro snímací element RI-QR14 pro převod z duté na plnou hřídel Ø 8 mm |
6901052 |
|
DS-RI-QR14
Distanční podložky pro zadní montáž RI-QR14, 2 ks v balení |
1590814 |
Funkční příslušenství
|
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |