Produkt LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Indukční lineární senzor
Ident.číslo: 1590725- kvádr, plast
- různé způsoby montáže
- Snímací element P1-Li-QR14/Q17L, montážní úchytka 2 × M1.1-Q17L a 2 × M1.2-Q17L součástí dodávky.
- zobrazení měřicího rozsahu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- extrémně krátká mrtvá zóna
- rozlišení 12 bitů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101245752 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- induktivní lineární senzor |
| Tarifní číslo zboží | 90318020000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 96 g |
Technické údaje
| Pouzdro | obdélníkový profil |
| Měřicí princip | indukční |
| Měřicí rozsah | 50 mm [1.97 in] |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.30 m |
| Materiál pouzdra | plast, PC-GF10 |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
M1.1-Q17L
Montážní držák pro lineární senzory řady LI-Q17L, materiál: hliník, balení 3 ks |
1590749 |
|
M1.2-Q17L
Montážní držák pro lineární senzory řady LI-Q17L, materiál: hliník, balení 3 ks |
1590750 |
|
RMT-Q17L
Nástroj pro demontáž montážní úchytky pro lineární senzory LI-Q17L |
1590755 |
Funkční příslušenství
|
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |