Produkt BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD
Indukční senzor
se zvýšenou spínací vzdáleností
Ident.číslo: 1562004- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- faktor 1 pro všechny kovy
- zvýšená spínací vzdálenost
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- 4drát DC, 10…65 VDC
- přepínací kontakt, PNP výstup
- konektor M12 x 1
- ATEX kategorie II 3 G, Ex zóna 2
- ATEX kategorie II (3) D, Ex zóna 22

Všeobecné údaje
EAN | 4047101074765 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 328 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 50 mm |
Provedení | vestavné |
Napájecí napětí | 10…65 VDC |
Výstupní funkce | přepínací, PNP |
Frekvence spínání | 0.250 kHz |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, žlutá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP68 |
Certifikáty | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Speciální vlastnosti | uprox®+, faktor 1, odolnost vůči magnetickému poli |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |