Produkt TI-BL67-DPV1-S-2
Sada pro I/O komunikaci po Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP67
Ident.číslo: 1545106- K integraci do PLC systému není třeba žádný speciální software (funkční blok).
- 8 bytů dat na jeden cyklus čtení/zápisu
- délka kabelu mezi interface a čtecí/zapisovací hlavou až 50 m
- 3 dekadické otočné přepínače pro nastavení Profibus adresy
- max. přenosová rychlost sběrnice 12 MBit/s
- dva 5pólové inverzně kódované konektory M12 pro připojení sběrnice
- jeden 5pinový konektor 7/8" pro připojení napájení
- LED pro signalizaci napájení, poruchy, chyby sběrnice, stavu a diagnostiky
- připojení až 2 čtecích / zapisovacích hlav (HF/UHF) kabelem BLident M12
- kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101233810 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 620 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |