Produkt  B1N360V-Q42-CNX2-2H1150

Senzor náklonu

CANopen interface

Ident.číslo: 1534065
    • kvádrové pouzdro, výška 42mm
    • plast PA12-GF30
    • komfortní CANopen rozhraní
    • splňuje CiA DS‐301, profil CiA DSP‐410
    • vysoké rozlišení a přesnost
    • přenosová rychlost 10 kBit/s až 1 MBit/s
    • vysoká rychlost snímání a šířka pásma
    • nastavitelné potlačení vibrací
    • TPDO (RTR, cyklický, řízený událostmi, synchronizovaný)
    • nastavení po SDO a seznamu objektů
    • SYNC-Consumer (synchronizované vysílání TPDO po přijetí SYNC elegramu)
    • EMCY Producer (náklon, kontrola teploty senzoru)
    • kontrola výpadku prostřednictvím Heartbeat nebo Nodeguarding/Lifeguarding
    • volně nastavitelná mezní frekvence (digitální filtr)
    • robustní a kompaktní plastové pouzdro
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101252804
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 90318080000
Země původu DE
Hmotnost 139 g

Technické údaje

Měřicí princip Zrychlení
Měřicí rozsah 0…360°
Počet měřených os 1
Velikost 67.7 x 42.5 x 42.5 mm
Napájecí napětí 10…30 VDC
Komunikační protokol CANopen
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PA12-GF30
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top