Produkt B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Senzor náklonu
Ident.číslo: 1534012- plast PC
- lze nastavit nulový bod +/‐ 5°
- dva analogové výstupy
- konektor M12x1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101200126 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 64 g |
Technické údaje
| Měřicí princip | Zrychlení |
| Měřicí rozsah | -10…10° |
| Počet měřených os | 2 |
| Velikost | 60 x 30 x 20 mm |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | -30… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Funkční příslušenství
|
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |