Produkt  TBIL-EMN-16DXP

I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master

16 × univerzální digitální PNP kanál

Ident.číslo: 100051094
  • Robustní zcela zalitý I/O hub v IP67
  • IO-Link diagnostika zkratu a napájení
  • 2 univerzální digitální kanály na port
  • Kovový konektor
#

Všeobecné údaje

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)

Technické údaje

Síťový protokol IO-Link
Typ signálu Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
Typ přístroje Rozbočovač I/O, Modul I/O, Kompaktní stanice
Okolní teplota -25… +60 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top