Produkt  TW860-960-Q47L51-M-B98

UHF tag

Ident.číslo: 100050406
    • EEPROM paměť 98 bytů
    • EPC paměť až 62 bytů
    • USER paměť až 16 bytů
    • TID paměť: 12 bytů
    • vhodný pro přímou montáž na kov
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101673647
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235110000
Země původu CN
Hmotnost 23 g

Technické údaje

Technologie UHF RFID
Oblast použití (UHF) globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz)
Typ paměti EEPROM
Pouzdro datový nosič
Velikost 47 x 51 mm
Montáž na kovu
Velikost paměti 98  Byte
Volně použitelná paměť 16  Byte
EPC memory 62 byte
Materiál aktivní plochy plast, šedá
Teplota během cyklu čtení / zápis -40… +85 °C
Teplota mimo snímací rozsah -40… +85 °C
Stupeň krytí IP68

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top