Produkt  TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS

UHF tag

Ident.číslo: 100050385
    • EEPROM paměť 36 bytů
    • Paměť TID: 12 byty
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101673227
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235110000
Země původu DE
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Technologie UHF RFID
Oblast použití (UHF) globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz)
Typ paměti EEPROM
Pouzdro Smart Label
Velikost 55 x 32 mm
Velikost paměti 36  Byte
EPC memory 16 byte
Teplota během cyklu čtení / zápis -40… +85 °C
Teplota mimo snímací rozsah -40… +85 °C

Select Country

Turck worldwide

to top