Produkt TW860-960-L44-18-P-B34-100PCS
UHF tag
Ident.číslo: 100050384- EEPROM paměť 32 bytů
- EPC paměť až 16 bytů

Všeobecné údaje
EAN | 4047101673210 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 58 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | Smart Label |
Velikost | 44 x 18 mm |
Velikost paměti | 32 Byte |
EPC memory | 12 byte |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -40… +85 °C |