Produkt TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCS
UHF tag
Ident.číslo: 100050370- potisknutelný PET povrch
- EEPROM paměť 130 bytů
- EPC paměť až 62 bytů
- USER paměť až 94 bytů
- Paměť TID: 12 bytů
- vhodný pro přímou montáž na kov

Všeobecné údaje
EAN | 4047101673005 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 681 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | Smart Label |
Velikost | 54 x 25 mm |
Montáž | na kovu |
Velikost paměti | 130 Byte |
Volně použitelná paměť | 94 Byte |
EPC memory | 16 byte |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -20… +85 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -20… +85 °C |