Produkt RA-SDC-30-06-06
Příslušenství
Hřídelová spojka pružinová kotoučová spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100048790Pružinová kotoučová spojka s upínacími náboji Ø 30 mm
max.moment: 60 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,3 mm
axiální: ±0,4 mm
úhlový: ±2,5°
tuhost torzní pružiny: 30 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 40 N/mm
moment setrvačnosti: 35 gcm2
Materiál zásuvky: anodizovaný hliník
Membrána: polyamid 6.6 vyztužený skleněnými vlákny
průměr otvoru d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101649932 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 30 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Spojka s pružinovým diskem |
| pro použití | Rotační senzory |
| Okolní teplota | -10… +80 °C |