Produkt RA-BC-20-06-10
Příslušenství
Hřídelová spojka vlnovcová spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100048779Vlnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm
max.moment: 120 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,25 mm
axiální: ±0,4 mm
úhlový: ±4°
tuhost torzní pružiny: 150 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 25 N/mm
moment setrvačnosti: 8 gcm2
Panelový konektor materiál: anodizovaný hliník
materiál vlnovce: nerez ocel
průměr otvoru d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101649819 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 15 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Vlnovcová spojka |
| pro použití | Rotační senzory |
| Okolní teplota | -40… +140 °C |