Produkt RR-20
příslušenství radarů
odrazka
Ident.číslo: 100047728- nerezová odrazka radaru
- optimalizovaný výkon detekce objektu
- detekce necitlivá na naklonění
- délka: 200 mm
- RadarCrossSection: 1115 m² (cf. ship)
- spolehlivá detekce objektů až do 25 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101638677 |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 614 g |
Technické údaje
| Velikost | 201 x 283 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 200 mm |
| Materiál pouzdra | nerez ocel |