Produkt RR-6
příslušenství radarů
odrazka
Ident.číslo: 100047726- nerezová odrazka radaru
- optimalizovaný výkon detekce objektu
- detekce necitlivá na naklonění
- délka: 60 mm
- RadarCrossSection: 10 m² (cf. automobil)
- spolehlivá detekce objektů až do 6,5 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101638653 |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 139 g |
Technické údaje
| Velikost | 76 x 87 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 60 mm |
| Materiál pouzdra | nerez ocel |