Produkt  TW865-868-Q14L37-M-HT-B40

UHF tag

Ident.číslo: 100045255
    • The high-temperature tags must undergo adequate stress tests within the proposed temperature processes before deployment. Otherwise, their durability cannot be guaranteed when exposed to temperatures outside the denoted range.
    • EEPROM paměť 40 bytů
    • TID sériové číslo: 6 bytů
    • vhodný pro přímou montáž na kov
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101625806
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 84719000000
Země původu MY
Hmotnost 6 g

Technické údaje

Technologie UHF RFID
Oblast použití (UHF) ETSI (865…868 MHz)
Typ paměti EEPROM
Pouzdro datový nosič
Velikost 14 x 37 mm
Montáž na kovu
Velikost paměti 40  Byte
Volně použitelná paměť 4  Byte
EPC memory 16 byte
Materiál aktivní plochy plast, PPS, šedá
Teplota během cyklu čtení / zápis -20… +85 °C
Teplota mimo snímací rozsah -25… +85 °C
Stupeň krytí IP68

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top