Produkt TW860-960-Q27L97-M-B36
UHF tag
Ident.číslo: 100044979- For outdoor use
- EEPROM paměť 36 bytů
- Paměť TID: 12 byty
- vhodný pro přímou montáž na kov

Všeobecné údaje
EAN | 4047101624991 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235200009 |
Země původu | MY |
Hmotnost | 17 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | datový nosič |
Velikost | 97 x 27 mm |
Montáž | na kovu |
Velikost paměti | 36 Byte |
Volně použitelná paměť | 0 Byte |
EPC memory | 16 byte |
Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
Materiál aktivní plochy | plast, modrá |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +80 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -40… +80 °C |
Stupeň krytí | IP69K |