Produkt CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Magnetický senzor
pro kontrolu stavu skříní s IO-Link
Ident.číslo: 100041125- připojení: zástrčka M12 × 1
- stupeň krytí IP68 / IP69K
- Měření magnetického pole ve třech osách a výpočet součtového vektoru
- Měření teploty
- kompatibilní se sensor-2-cloud
- výstup 1: PNP/NPN, IO-Link
- výstup 2: PNP/NPN
- nastavení offsetu, určení mezní hodnoty pro každou osu a přiřazení os k výstupům přes IO-Link.

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101602975 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- Měřicí přístroj (jiný, výše neuvedený) |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 85 g |
Technické údaje
| Funkce | magnetické senzory |
| Napájecí napětí | 18…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, ultem |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |