Produkt IM18-CCM60-MTI/24VDC
Kontrola rozvaděčů
Interní a externí senzory
Ident.číslo: 100040397- mikroprocesor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32 bit ARM Cortex-A8)
- RAM: 8 Gbit 1 GB DDR3L
- Flash: 8 GB eMMC
- rozhraní:
- 1 × 1 Gbit Ethernet
- 1 × 100 Mbit Ethernet
- 1 × CAN/RS485
- 2 × digitální vstup nebo výstup
- 2 × analogový vstup
- 1 × relé
- snímání teploty
- detekce vlhkosti
- kontrola vzdálenosti
- napájecí napětí 24 VDC
- Montáž na lištu
- SIINEOS software
- Micro-USB

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101600872 |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 223 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | hlídač rozvaděčů |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 3pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM18 |