Produkt TBEN-LL-4FDI-4FDX
Kompaktní bezpečný ethernet I/O modul
bezpečné digitální vstupy a výstupy
Konektor M12, kódování L
Ident.číslo: 100039886- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 5pinová zástrčka M12 pro připojení napájení, kódování L
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- čtyři bezpečné digitální vstupy SIL3
- čtyři konfigurovatelné bezpečné digitální vstupy nebo výstupy SIL3

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101599329 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 630 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Typ signálu | Bezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice |
| Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
| Připojení sběrnice | 2× M12, 4pinový, kódování D |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 705 KB |
| English | 705 KB |
| French | 478 KB |
| Spanish | 464 KB |
| Czech | 478 KB |
| Dutch | 477 KB |
| Romanian | 477 KB |
| Polish | 479 KB |
| Chinese | 566 KB |
| Turkish | 478 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
TB-SG-L
Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014865 |
Připojovací příslušenství
|
VS-M12-PWR
zátka pro zásuvky M12 |
100034822 |