Produkt IOLR-EH30-H1151
IO-Link repeater
Ident.číslo: 100038330- válcové pouzdro Ø 30 mm
- nerez ocel 1.4404
- pro teploty -25° až +65 °C
- DC 5drát, 18…30 VDC
- konektor M12 x 1
- zásuvka M12 × 1
- není třeba konfigurace nebo IODD
- prodloužení IO-Link signálu o 20 m
- s max. 3 repeatery, délka kabelu až 240 m (COM3: 200 m), detaily: viz návod k obsluze
- IP68, IP69K

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101593532 |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 190 g |
Technické údaje
| Příslušenství | repeater |
| Velikost | 116 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -25… +65 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |