Produkt RA-SAB-5-20
Příslušenství
pružné rameno pro rotační senzory
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100038292- pro rotační senzory s měřicím kolem
- pro malé inkrementální senzory s pevnou hřídelí a přírubami 36,5 mm a 40 mm
- doporučený přítlak 5 N — odpovídá zdvihu pružiny 6,5 mm
- maximální přítlačná síla 20 N
- materiál: hliník

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101593266 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 193 g |
Technické údaje
| Příslušenství | pružné rameno pro rotační senzory |
| pro použití | Rotační senzory |