Produkt OPIL-E4-IO3-FE04
Procesní kontrolní skříňka Ford pro připojení na IO-Link master
4x tlačítko se signálkou
Ident.číslo: 100036394- robustní pouzdro
- jazyk štítku: angličtina
- 4 × prosvětlené tlačítko, bílý svítící kroužek

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101590159 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85371098990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 300 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | IO-Link |
| Typ signálu | digitální výstup, digitální vstup, digitální vstup/výstup |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP54 |