Produkt  RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198

termočlánek, typ K

Propojovací kabel

Ident.číslo: 100033104
    • zásuvka M12 přímá 2pinová
    • stínění: fólie se svodovým vodičem nepřipojena na konektor
    • zástrčka M12 přímá 2pinová
    • materiál pláště: TPE
    • barva pláště: zelená
    • stupeň krytí IP67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101583120
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu IT
Hmotnost 49 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPE
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Konektor B zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPE
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu TPE, zelená
Počet žil 2
Stupeň krytí IP67
Zvláštní vlastnosti stíněný

Select Country

Turck worldwide

to top