Produkt  B1NF360V-QR20-2LI2X3-H1151

Dynamický inklinometr

s analogovým výstupem

Ident.číslo: 100030754
    • kvádr, plast Ultem
    • zobrazení stavu pomocí LED
    • detekce úhlu v jedné osa s měřicím rozsahem 360°
    • vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
    • ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
    • 15…30 VDC
    • zástrčka M12 × 1, 5pinová
    • dva protiběžné analogové výstupy 4…20 mA umožňují, díky redundanci, zvýšení bezpečnosti stroje
    • počáteční, koncový a středový bod měřicího rozsahu lze nastavit adaptérem TX1-Q20L60
    • možnost individuálního nastavení pomocí USB-2-IOL-0002
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101558807
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované)
Tarifní číslo zboží 90318080000
Země původu DE
Hmotnost 87 g

Technické údaje

Měřicí princip Kombinace gyroskopu a akcelerometru
Měřicí rozsah 0…360°
Počet měřených os 1
Velikost 71.6 x 62.6 x 20 mm
Napájecí napětí 15…30 VDC
Výstupní funkce analogový výstup
Proudový výstup 4…20 mA
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, ultem
Okolní teplota -40… +85 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K

Připojovací příslušenství

6625005

Funkční příslušenství

6825482
6967114

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top