Produkt Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Turck Cloud Solutions
Anténa pro montáž na řídicí skříň
Ident.číslo: 100029654- anténa pro TX-LTE-WLAN a komunikační brány TCG20
- montáž na skříň
- kabel 3 m
- WiFi anténa (2.4 GHz/5.0 GHz)
- všesměrové vyzařování

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101543308 |
| Tarifní číslo zboží | 85177100000 |
| Země původu | SK |
| Hmotnost | 147 g |
Technické údaje
| Stupeň krytí | IP67/IP69K |