Produkt IM18-CCM51-12I
Modul měření proudu
Ident.číslo: 100027058- připojení 12 AC proudových senzorů
- vyhodnocení proudu senzorů až do 600 A
- lze provozovat ve spojení s IM18-CCM50-MTI/24VDC a IM18-CCM60-MTI/24VDC.
- komunikace a napájení ze základní desky
- montáž na lištu DIN dle EN 60715
- pro měřicí transformátory v produktové řadě CCT od TDK

Všeobecné údaje
EAN | 4047101538373 |
Tarifní číslo zboží | 85043129900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 219 g |
Technické údaje
Typ přístroje | hlídač rozvaděčů |
Jmenovité napětí | 24 VDC |
Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 3pólové |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM18 |